??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter Synchro HSK63 - M3-M27 (ER32)
Bill of material
A63.16.02.20
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
A63.16.02.20
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter für Synchronisation HSK63 - M3-M27 (ER32) - 108 DIN69893-A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
BD1
Körperdurchmesser 1
50 mm
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
108 mm
OAL
Gesamtlänge
140 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0200
WT
Masse (Gewicht)
1.6 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
4.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001109202
TARIC
Zolltarifnummer
84669360