??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
GAMM
Beschreibung
GF/FP - Galletto di fissaggio
Stückliste
6399015
CODE
MOD
Modello
GF/70/FP
A
70 mm
B
20 mm
C
36 mm
D
D1
mm
E
18 mm
F
10 mm
K
11 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca. Bussola ottone foro passante filettato.