??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
GF/FP - Galletto di fissaggio
Bill of material
6399015
CODE
MOD
Modello
GF/70/FP
A
70 mm
B
20 mm
C
36 mm
D
D1
mm
E
18 mm
F
10 mm
K
11 mm
WGT
weight
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca. Bussola ottone foro passante filettato.