피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GFAG21-Z-2-12C-1
CKD
생산 종료품
Direct acting 2, 3-port solenoid valve for compressed air (Special purpose valve) FAB・GFAB・FAG・GFAG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/fab_gfab_fag_gfag/gfag_asmtab.prj},{NB=GFAG21-Z-2-12C-1},{MODEL=GFAG21},{SS=22},{CC=1:Common supply/common exhaust},{OF=Z},{MS=2},{BODY=Body:PPS Seal:NBR},{CO=2C},{MO=},{V=1},{SV=},{MP=},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=gfag/assemblies/gfag_asmtpl.prj},{A=30},{B=43.0},{C=54.0},{D=15.5},{E=19.5},{F=22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
GFAG
BOM
GFAG21-Z-2-12C-1
MODEL
Model
GFAG21
GFAG21
SS
Series size
22
22
mm
CC
Circuit configuration
1:Common supply/common exhaust
OF
Orifice size
Z:φ1
1:φ2
Z:φ1
1:φ2
MS
Manifold station No.
2:2 stations
3:3 stations
4:4 stations
5:5 stations
6:6 stations
7:7 stations
8:8 stations
9:9 stations
10:10 stations
0:Actuator only
X:With masking plate
2:2 stations
3:3 stations
4:4 stations
5:5 stations
6:6 stations
7:7 stations
8:8 stations
9:9 stations
10:10 stations
0:Actuator only
X:With masking plate
BODY
Body/sealant combination
Body:PPS Seal:NBR
CO
Coil option
2C:Grommet lead wire
2CS:Grommet lead wire with surge suppressor
2G:the DIN terminal box (Pg9)
2HS:the DIN terminal box (Pg9)
2C:Grommet lead wire
2CS:Grommet lead wire with surge suppressor
2G:the DIN terminal box (Pg9)
2HS:the DIN terminal box (Pg9)
MO
Manual override
Blank:None
N:Manual non-locking
Blank:None
N:Manual non-locking
V
Voltage
1:100VAC 50/60Hz
2:200VAC 50/60Hz
3:24VDC
4:12VDC
1:100VAC 50/60Hz
2:200VAC 50/60Hz
3:24VDC
4:12VDC
SV
No. of solenoid valves
Blank:No masking plate
Blank:No masking plate
MP
Masking plate quantity
Blank:No masking plate
Blank:No masking plate
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
30
30
mm
B
43.0
43.0
mm
C
54.0
54.0
mm
D
15.5
15.5
mm
E
19.5
19.5
mm
F
22
22
mm