??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 17
HELP_VARIABLE
Empresa
HAVIT
Descripción
GFS / GFX - Brida de acoplamiento soldable SAE - métrica ND 40
Lista de materiales
GFS-110-STRE-60,3-BL
PL
Etapa de presión
3000 PSI
NDM
Talla S.A.E.
Pulgada
MAT
Material
CT
Revestimiento
Sin recubrimiento
M
Rosca
Rosca métrica
M1
Rosca
MB
Presión máxima de funcionamiento
175 kg/cm^2
SPRE
Petición especial
SPREINFO
Información sobre solicitudes especiales
LODLEVEL
Nivel LOD
T
Tubería
60.3x3.6 mm
A
mm
B1
53 mm
B2
53 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
MASS
Peso (sin accesorios ni tornillos)
1.59 kg
ZTN
Número del arancel aduanero
73071990
LINK
Enlace web
Página web