??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAVIT
Description
GFS / GFX - Bride compagnon SAE à souder en bout - métrique ND 40
Nomenclature
GFS-110-STRE-60,3-BL
PL
Niveau de pression
3000 PSI
NDM
S.A.E. Taille
Pouce
MAT
Matériau
CT
Revêtement
Blanc (non revêtu)
M
Filetage
Filetage métrique
M1
Filetage
MB
pression de service maximale
175 kg/cm^2
SPRE
Demande spéciale
SPREINFO
Demande spéciale d'information
LODLEVEL
Niveau LOD
T
Tube
60.3x3.6 mm
A
mm
B1
53 mm
B2
53 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
MASS
Poids (sans accessoires ni vis)
1.59 kg
ZTN
Numéro de tarif douanier
73071990
LINK
Lien vers le site
Site web