??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
HAVIT
Beschreibung
GFS / GFX - SAE-Anschweiß-Gegenflansch - metrisch ND 40
Stückliste
GFS-110-STRE-60,3-BL
PL
Druckstufe
3000 PSI
NDM
S.A.E. Baugröße
Zoll
MAT
Material
CT
Beschichtung
Blank (Unbeschichtet)
M
Gewinde
Metrisches Gewinde
M1
Gewinde
MB
Maximaler Betriebsdruck
175 kg/cm^2
SPRE
Sonderwunsch
SPREINFO
Informationen zu Sonderwünschen
LODLEVEL
LOD Level
T
Rohr
60.3x3.6 mm
A
mm
B1
53 mm
B2
53 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
MASS
Gewicht (ohne Zubehör und Schrauben)
1.59 kg
ZTN
Zolltarifnummer
73071990
LINK
Webseiten-Link
Website