??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
HAVIT
Beschreibung
GFS / GFX - SAE-Anschweiß-Gegenflansch – Schedule 10
Stückliste
GFS-108ST10-BL
PL
Druckstufe
3000 PSI
NDM
S.A.E. Baugröße
Zoll
MAT
Material
CT
Beschichtung
Blank (Unbeschichtet)
M
Gewinde
M1
Gewinde
MB
Maximaler Betriebsdruck
210 kg/cm^2
SPRE
Sonderwunsch
SPREINFO
Informationen zu Sonderwünschen
LODLEVEL
LOD Level
T
Rohr
60.3x2.9 mm
A
61.0 mm
B1
54.5 mm
B2
51.0 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
MASS
Gewicht (ohne Zubehör und Schrauben)
1.177 kg
ZTN
Zolltarifnummer
73071990
LINK
Webseiten-Link
Website