??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
HAVIT
Beschreibung
GFS / GFX - SAE-Anschweiß-Gegenflansch - metrisch
Stückliste
GFS-112-SRE-76-BL
PL
Druckstufe
PSI
NDM
S.A.E. Baugröße
Zoll
MAT
Material
CT
Beschichtung
Blank (Unbeschichtet)
M
Gewinde
Metrisches Gewinde
M1
Schrauben
MB
Maximaler Betriebsdruck
160 kg/cm^2
SPRE
Sonderwunsch
SPREINFO
Informationen zu Sonderwünschen
LODLEVEL
LOD Level
T
Rohr
76.1x7.1 mm
A
mm
B1
62.0 mm
B2
62 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
125 mm
G
51 mm
H
26 mm
MASS
Gewicht (ohne Zubehör und Schrauben)
2.41 kg
ZTN
Zolltarifnummer
73071990
LINK
Webseiten-Link
Website