카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GFVB35-3-2-B2CR-1
CKD
생산 종료품
중진공용 직동식 2포트 전자 밸브 (JUST FIT) FVB・GFVB
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/fvb_gfvb/gfvb_asmtab.prj},{NB=GFVB35-3-2-B2CR-1},{MODEL=GFVB35},{MODEL1=GFWB31},{SS=3 : 28mm},{ACTUATION=5 : NC/individual supply},{OS=3},{MSN=2},{BSC=B : Copper alloy, FKM},{BSCX=B},{COIL=2CR},{VOLT=1},{NOSV=},{MPQ=},{ANG=180},{PPATH=../fwb_fwg_gfwb_gfwg/gfwb/assemblies/gfwb_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
GFVB
BOM
GFVB35-3-2-B2CR-1
MODEL
형번
GFVB35
GFVB35
SS
Series size
3 : 28mm
3 : 28mm
ACTUATION
Actuation
5 : NC/individual supply
OS
Orifice size
3 : φ3
5 : φ4
3 : φ3
5 : φ4
MSN
Manifold station No.
2 : 2stations
3 : 3stations
4 : 4stations
5 : 5stations
6 : 6stations
7 : 7stations
8 : 8stations
9 : 9stations
10 : 10stations
0 : Actuator only
X : With masking plate
2 : 2stations
3 : 3stations
4 : 4stations
5 : 5stations
6 : 6stations
7 : 7stations
8 : 8stations
9 : 9stations
10 : 10stations
0 : Actuator only
X : With masking plate
BSC
Body/sealant combination
B : Copper alloy, FKM
COIL
Coil option
2CR: Grommet lead wire with full-wave rectifier
3TR : T type term box, full-wave rectifier (G1/2)
3RR : T type terminal box with lamp/full-wave rectifier (G1/2)
2CR: Grommet lead wire with full-wave rectifier
3TR : T type term box, full-wave rectifier (G1/2)
3RR : T type terminal box with lamp/full-wave rectifier (G1/2)
VOLT
Rated voaltage
1: 100 VAC 50/60 Hz, 110 VAC 60 Hz
2: 200 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 60 Hz
3: 24 VDC
4 : 12VDC
1: 100 VAC 50/60 Hz, 110 VAC 60 Hz
2: 200 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 60 Hz
3: 24 VDC
4 : 12VDC
NOSV
No. of solenoid valves
Blank : No masking plate
Blank : No masking plate
MPQ
Masking plate quantity
Blank : No masking plate
Blank : No masking plate
INFOTEXT
제품정보
제품정보