??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GHC111- - LINE
Bill of material
GHC111-LINE(TYPE=Type-1 PIN=5 L=15 AWG=28 COLOR= Black)
CNSTYPECODE
Order code
GHC111-LINE(TYPE=Type-1 PIN=5 L=15 AWG=28 COLOR= Black)
TYPE
Type
PIN
No.of Pins per Row
L
Dimension Information
mm
Wert eingeben für L
Dimension Information
mm
cm
inch
ft
AWG
COLOR
Color