??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 512 - Wandsteckdose für UL/CSA, 30 A, GHG 512
Stückliste
GHG5124405L3001
IDNR
Ident number
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Wandsteckdose für UL/CSA, 30 A, GHG 512
POL
Polzahl
4-pol.
T2
UL/CSA Prüfbescheinigung
CSA 2080082
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-45 °C up to 40 °C
T5
Bemessungsspannung
600 V AC
T6
Bemessungsstrom
30 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 690 V / Ie 32 A
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
1 x 1'' Myers Hub Adapter, 1 x M32 Metallgewinde mit Schraubverschluss
T12
Anschlussklemmen
2 x 4 - 10 mm²
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid
T15
Gehäusefarbe
Schwarz
T16
Produktbeschreibung