??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 522 - Wandsteckdose für Industrieanwendungen, 32 A, mit Trennschalter
Stückliste
GHG5222406R0001
IDNR
Ident number
LOD
AUS
Ausführung
NT
Beschreibung
Wandsteckdose für Industrieanwendungen, 32 A, mit Trennschalter
POL
Polzahl
4-pole
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
690 V AC
T6
Bemessungsstrom
32 A
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
4 x M32 Polyamidgewinde
T12
Anschlussklemmen
1 x 4 - 10 mm²
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid
T14
Gewicht
1.0 kg
T16
Produktbeschreibung