??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Cooper Crouse-Hinds EU
Beschreibung
GHG 791 - Klemmenkasten für Zone 1/21
Stückliste
GHG7910201R0010
IDNR
Ident number
LOD
NT
Beschreibung
Klemmenkasten für Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
T2
UL/CSA Prüfbescheinigung
PTB 00 ATEX 3108
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BVS 16.0024
T4
Zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis +40 °C
T5
Bemessungsspannung
bis 690 V AC / DC
T6
Ausführung
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen
bis 6 mm²
T13
Gehäusematerial
Polyamid
T14
Gewicht
0.5 kg
T15
Farbe
black
T16
Produktbeschreibung