GHNR34-100
WMBerg
INCH
Assemblies
Precision Gear Heads
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/assemblies/precision_gear_heads/c21.prj},{NB=GHNR34-100},{PN=GHNR34-100},{PDES=Nema Gear Boxes},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=C21},{MAT=Infotext},{R=100:1},{CO=250},{PO=500},{RPM=4000},{BL=30},{LBL=15},{AE=92},{MOM=6x10^-4},{W=12},{RS=50},{ASL=100},{OSS=0.500},{A=3.25},{B=0.218},{C=3.875},{D=2.875},{E=0.500},{F=1.25},{G=0.062},{H=0.38},{I=2.875},{J=0.200},{K=4.33},{L=5.96},{M=3.63},{N=2.00},{O=1.13},{P=0.125},{Q=0.060},{P1=0.1250},{PSTOL=0.0010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
GHNR - Precision Gear Heads - Right Angle Planetary Gearheads
Bill of material
GHNR34-100
PN
Product No.
GHNR34-100
GHNR34-100
PDES
Part Description
Nema Gear Boxes
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
R
Ratio
100:1
100:1
CO
Rated Output Tor.
250
250
In-lbs
PO
Peak Output Tor.
500
500
In-lbs
RPM
Rated Input SP.
4000
RPM
BL
Black Lash Min.
30
LBL
Low Black Lash Min.
15
AE
AVE. EFF.
92
%
MOM
MOM. OF IN.
6x10^-4
6x10^-4
Oz-in-sec^2
W
Max. Weight
12
12
lbs
RS
Radial Shaft Load
50
50
lbs
ASL
Axial Shaft Load
100
100
lbs
A
Width
3.25
3.25
인치
B
Diameter
0.218
0.218
인치
C
Diameter
3.875
3.875
인치
D
Diameter
2.875
2.875
인치
E
Diameter
0.500
0.500
인치
F
Length
1.25
1.25
인치
G
Length
0.062
0.062
인치
H
Length
0.38
0.38
인치
I
Diameter
2.875
2.875
인치
J
Diameter
0.200
0.200
인치
K
Depth
4.33
4.33
인치
L
Length
5.96
5.96
인치
M
Diameter
3.63
3.63
인치
N
Length
2.00
2.00
인치
O
Height
1.13
1.13
인치
P
Width
0.125
0.125
인치
Q
Height
0.060
0.060
인치