??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
GHSH10 - 経済型 欧州標準溝幅10mmアルミ合金プロファイル特殊可動フック
部品表
GHSH10
PN
型番
GHSH10
SW
スロット幅
10 mm
L
58 mm
W
15 mm
W1
6 mm
H
48 mm
H1
37 mm
H2
5 mm
D
8 mm