??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CODIPRO
Description
GIGA.DSS+Q - Anneau de levage universel à double articulation, GRADUP
Nomenclature
GIGA.DSS+Q M 150 UP
PREVIEW
REF
Référence
GIGA.DSS+Q M 150 UP
DIA
Diamètre
M 150 (x6)
WLL
5:1 - charge maximale d'utilisation
125 t
L1
Standard
230 mm
TT
Couple de serrage
160 Nm
S1
21 mm
S2
XZN N12 DIN 34824 mm
A
267 mm
B
115 mm
C
290 mm
D
353 mm
E
302 mm
F
544 mm
G
103 mm
MASS
Poids
268 kg
PDF
Lien vers PDF
Ouvrir PDF
INFO
CODIPRO s’adapte à vos besoins : axes spécifiques, filetage, entretoise, personnalisation de votre anneau de levage ou autres demandes exclusives.