??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
CODIPRO
Descrição:
GIGA.DSS+Q - Olhal de elevação com dupla articulação, GRADUP
Lista de peças
GIGA.DSS+Q M 150 UP
PREVIEW
REF
Referência
GIGA.DSS+Q M 150 UP
DIA
Diámetro
M 150 (x6)
WLL
5:1 - working load limit
125 t
L1
Standard
230 mm
TT
Força de pressão
160 Nm
S1
21 mm
S2
XZN N12 DIN 34824 mm
A
267 mm
B
115 mm
C
290 mm
D
353 mm
E
302 mm
F
544 mm
G
103 mm
MASS
Peso
268 kg
PDF
Link para PDF
PDF aberto
INFO
CODIPRO se adapta a sus necesidades: pernos específicos, rosca, distanciador, personalización de su cáncamo de elevación u otras consultas exclusivas.