GITMOS010000000LA10 0000X00
Gefran
Position sensors
Inclinometers
GIT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gefran/position_sensors/inclinometers/git/git.prj},{NB=GITMOS010000000LA10 0000X00},{EC=M},{AT=O},{CT=S},{O1MR=010},{O2MR=000},{ND=000},{SV=L},{OT=A1},{C=Cable without connector (always “0” in case of GIG-M version)},{CE=0},{SE=000},{AC=X},{CL=00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gefran
Description
GIT - Top single/dual axis inclinometer (XY/360°)
Bill of material
GITMOS010000000LA10 0000X00
OC
Order Code
GITMOS010000000LA10 0000X00
EC
Electrical Connections
M-M12 connector output
F-Cable output(specify cable length)
M-M12 connector output
F-Cable output(specify cable length)
AT
Axis type
O-Dual axis (XY axis)
V-Single axis 360° (Z axis)
O-Dual axis (XY axis)
V-Single axis 360° (Z axis)
CT
Circuit type
S-Single
R-Redundant
S-Single
R-Redundant
O1MR
Output 1 measuring range
+-10
+-15
+-20
+-30
+-45
+-60
+-85
+-10
+-15
+-20
+-30
+-45
+-60
+-85
°
O2MR
Output 2 measuring range
ND
ND
°
ND
nd
000
SV
Supply voltage
L-+5Vdc(only for A1 output)
H-+9...+36Vdc(see output signal for right supply voltage)
L-+5Vdc(only for A1 output)
H-+9...+36Vdc(see output signal for right supply voltage)
OT
Ouput Type
A1-+0.5…+4.5Vdc output
A1-+0.5…+4.5Vdc output
C
Cable
0-Cable without connector (always “0” in case of GIG-M version)
CE
Certificates
0-No certificate attached
L-Linearity curve to be attached
0-No certificate attached
L-Linearity curve to be attached
SE
Special execution
000
AC
Accessories
X-No Accessory
Y-Magnetic pen (PKIT312)
X-No Accessory
Y-Magnetic pen (PKIT312)
CL
Cable length
ND
ND