??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
Inocon
Beschreibung
GKP - Edelstahl-Gelenk-Klemmverbinder, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Edelstahl-Gelenk-Klemmverbinder GKP-B15-B20-2-ED
PARTNUMBER
INOCON ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung
D2
Bohrung
ROT
Rotation
°
B
25 mm
K1
25.0 mm
K2
25 mm
L1
100 mm
L2
34.5 mm
M1
29.5 mm
M2
48.5 mm
Z1
Schraubstellen
M6-20
Z2
Schraubstellen
M6-20
L3Z1
Klemmhebel für Z1
mm
L3Z2
Klemmhebel für Z2
45 | 63 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
73072210
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails