??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Glatte Backen - -
Stückliste
282400
BEST
Bestellnummer
282400
WS
Werkstoff
Edelstahl
BACKENB
Backenbreite
50 mm
LUMFANG
Lieferumfang
1 Satz
B
Breite
50 mm
B1
Abstand
40 mm
D
Durchmesser
4.5 mm
H
Höhe
12 mm
H1
Abstand
5 mm
H2
Abstand
4 mm
L
Länge
9 mm
L1
Länge
3 mm