피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
GLEBC-D8-L20-F2-T2-B0-S0-P3-Q3-H2
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gle.prj},{NB=GLEBC-D8-L20-F2-T2-B0-S0-P3-Q3-H2},{CODE=GLEBC},{DTOL=g6},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV850,_coating_thickness_above_3~5um},{D=8},{L=20},{F=2},{T=2},{B=0},{S=0},{P=3},{Q=3},{H=2},{R=0.3},{ZJG1=},{ZJG2=},{LCM=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GLE - Guide shaft - with through-hole type - ordinary grade - external thread type at both ends
Bill of material
GLEBC-D8-L20-F2-T2-B0-S0-P3-Q3-H2
CNSORDERNO
GLEBC-D8-L20-F2-T2-B0-S0-P3-Q3-H2
GLEBC-D8-L20-F2-T2-B0-S0-P3-Q3-H2
CODE
Code
GLEBC
GLEBC
DTOL
D_tolerance
g6
MAT1
Material_(international)
GCr15
GCr15
MAT2
Material_(solar)
SUJ2
SUJ2
HRD
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC
SUR
Surface_treatment
Hard_Lo,_coating_hardness_HV850,_coating_thickness_above_3~5um
Hard_Lo,_coating_hardness_HV850,_coating_thickness_above_3~5um
D
Dg6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30
mm
TOL
Dg6t
-0.005/-0.014
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
T
mm
값 입력 T
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
P
3
4
5
6
3
4
5
6
mm
Q
3
4
5
6
3
4
5
6
mm
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
DD
d
3
mm
R
0.3
mm
C
0.5
mm
ZJG1
Change coarse thread to fine thread
No post-processing
PZ:Change coarse thread to fine thread(Suitable for bearing nuts)
No post-processing
PZ:Change coarse thread to fine thread(Suitable for bearing nuts)
ZJG2
Change coarse thread to fine thread
No post-processing
QZ:Change coarse thread to fine thread(Suitable for bearing nuts)
No post-processing
QZ:Change coarse thread to fine thread(Suitable for bearing nuts)
LCM
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
LTOL
L-dimensions-tolerances
0
INFOTEXT
io
website