피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
GLMVH-20
A&T-3D Gallery
zonghe
qianzhiqi
导轨钳制器
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qianzhiqi/daoguiqzq/glmvh.prj},{NB=GLMVH-20},{CODE=GLMVH},{MAT1=铝合金},{SUR1=镀镍},{JT1=弹簧钢},{DK1=镀锌},{JT2=尼龙6},{DK2=不锈钢},{MAT2=尼龙6},{SUR2=黑色亚光},{KZFS=手动},{CC=20},{L=63},{L1=85.75},{L2=30.7},{A=24.0},{A1=15},{A2=4.5},{H=17.6},{S=8.7},{M=5},{R=63.0},{BCL=350},{ZL=0.12},{PYDG=GTB/GTC},{PDF=glmvh.pdf},{GD=23.2},{DGKD=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GLMVH - 导轨钳制器凸轮把手型
Bill of material
GLMVH-20
CNSORDERNO
Bestellnummer
GLMVH-20
GLMVH-20
CODE
GLMVH
MAT1
主体材质
铝合金
SUR1
主体表面处理
镀镍
JT1
弹簧夹头
弹簧钢
DK1
弹簧垫块
镀锌
JT2
接触面夹头
尼龙6
DK2
接触面垫块
不锈钢
MAT2
调节把手材质
尼龙6
SUR2
调节把手表面处理
黑色亚光
KZFS
控制方式
手动
CC
20
20
L
63
63
mm
L1
85.75
85.75
mm
L2
30.7
30.7
mm
A
24.0
24.0
mm
A1
15
15
mm
A2
4.5
4.5
mm
H
17.6
17.6
mm
S
8.7
8.7
mm
M
5
5
mm
R
63.0
63.0
mm
BCL
350
350
N
ZL
0.12
0.12
kg
PYDG
GTB/GTC
PDF
glmvh.pdf