카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
LV24A-SZ-TPC(0)
BELIMO EMEA
Valves
Valve Actuators
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 선택
{belimo/02_ventile/ventilantriebe/lv2020a.prj},{NB=LV24A-SZ-TPC (0)},{SA810ID03=LV24A-SZ-TPC},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=21.6},{SA700ID008=28.8},{SA700ID11=1.00},{SA700ID12=2.00},{SA700ID13=1.00},{SA700ID15=1.00},{SA700ID16=2.00},{SA700ID17=1.00},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=0},{SA700ID26=95},{SA700ID31=45.00},{SA700ID32=1.10},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA700ID10=MIN},{SA700ID14=MIN},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=LV24ASZTPC},{PREVIEW=../../png/pic_eu_lv24a_srsz_tpc_01_4c.png},{SA810ID10=Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC/DC},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
BELIMO EMEA
Description
Globe valve actuator, 500 N, IP54
Bill of material
LV24A-SZ-TPC(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
LV24A-SZ-TPC
LV24A-SZ-TPC
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA810ID10
Description text
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
SA700ID05
nominal/operating voltage
24
24
V
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
AC/DC
SA200ID03
Control
continuous
continuous