??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
GLV18-6-S/59/102/115 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
GLV18-6-S/59/102/115
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
GLV18-6-S/59/102/115
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke GLV18-6-S/59/102/115
EAN
4050143112890
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GLV18-6-S/59/102/115
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
6500 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
50 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
640 nm
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
39.8 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.152
WIDTH
0.182
DEPTH
0.040
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink