目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GMCU 04-02
Camozzi
閥門和電磁閥。
阀 NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_gmcu_1.prj},{NB=GMCU 04-02-11.791},{IDNR=},{MOD=GMCU 04-02},{A=1/4},{A01=6},{D=1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{S01=20.0},{H01=8},{L01=45.5},{LX1=36.8},{Z01=51.0},{M01=24.5},{F=12.7},{SW01=14},{SW101=7.000},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=8.000},{H4=1.000},{H5=8.200},{H6=6.400},{H7=4.500},{H8=1.000},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=5.500},{H13=6.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H16=5.200},{H17=0.200},{H18=15.000},{H19=12.000},{H20=3.200},{H21=9.500},{D1=13.200},{D2=9.700},{D3=7.000},{D4=6.200},{D5=11.700},{D6=11.500},{D7=11.000},{D8=7.200},{D9=15.000},{D10=14.000},{D11=7.000},{D12=4.000},{D12KDMI=3.141},{D12KDMA=3.242},{D13=6.000},{D14=9.800},{D15=6.000},{ND=0.405},{CORSA=1.791}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
GMCU 系列流量控制阀(缸用,单向) - GMCU 系列流量控制阀(缸用,单向)
明细表
GMCU 04-02
MOD
型
GMCU 04-02
GMCU 04-02
A
插孔间距
1/4
1/4
D
1/8
1/8
英寸
S
0.787
0.787
英寸
H
0.315
0.315
英寸
L
1.791
1.791
英寸
Z
2.008
2.008
英寸
M
9412...型管接头
0.965
0.965
英寸
SW
0.551
0.551
英寸
SW1
0.276
0.276
英寸
CORSA
行程
mm
Enter value for CORSA
行程
mm
cm
inch
ft
確定