??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 1050 - Schnellverschluss-Kupplungen, Form I, mit Innengewinde
Stückliste
Schnellverschluss-Kupplung GN 1050-2N-M10-I-L-ASS
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
N
Nenngröße
2N
D1
H7
53 mm
D2
KEN
Kennzeichen
POS
Position
D3
Bohrung ±0,03
18.5 mm
D3Z
Zapfen GN 1050.1 ±0,03
18.25 mm
D4
6 mm
L1
70.1 mm
T1
min.
18 mm
M
40 mm
X
+0,05 Radialversatz
mm
Z
±0,1 Axialversatz
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76169990
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails