QA認證資訊
目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
Volitelný stupeň detailu (LOD funkcionalita)
german, english
Centrálně spravováno prostřednictvím CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Používá jedinečné názvy -> plná ERP kompatibilita
Jsou definovány kinematické a geometrické závislosti
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Socket Key GN 1151-82-SW9-PA-BL
Elesa+Ganter
Zámky a západky
GN 1151
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{elesa_ganter/latches/gn1151/gn1151.prj},{NB=Steckschlussel GN 1151-82-SW9-PA-BL},{PARTNUMBER=GN 1151-82-SW9-PA-BL},{L1=82},{D1=23},{D2=5},{H=42.7},{L2=35},{SW=9},{FL=GN 1150},{FORM=mit Zweikant sw9},{FARBE=blau},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0340},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
GN 1151 - Socket Keys for Latches GN 115 and GN 1150, Plastic, Hygienic Design
Kusovník
Socket Key GN 1151-82-SW9-PA-BL
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 1151-82-SW9-PA-BL
GN 1151-82-SW9-PA-BL
L1
82
mm
D1
23
mm
D2
5
mm
H
42.7
mm
L2
35
mm
SW
9
9
mm
FL
For latches
GN 1150
GN 1150
FORM
Type
with two wrench flats A/F9
with two wrench flats A/F9
FARBE
Color
blue
WEIGHT
Weight
0.0340
kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details