피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Stainless Steel-Split hub GN 150.5-28-B12
Elesa+Ganter
Clamping levers
GN 150.5
Powered by
Сваляне на CAD модели
Download CAD
Генериране на PDF-брошура
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
{elesa_ganter/clamping_levers/gn150_5/gn_150_5.prj},{NB=Edelstahl-Klemmnabe GN 150.5-28-B12},{PARTNUMBER=GN 150.5-28-B12},{D1=28},{D2=B12},{D2Y=12},{D2X=12,14},{B1=17.5},{B2=15},{D3=M10},{NDM=10.000},{D4=12},{L=41},{T=14},{ABS1=14.000},{D=6.000},{KDM=4.773},{L1=16.000},{SW=5.000},{T1=3.000},{DK=10.000},{K=6.000},{DK1=11.000},{WEIGHT=0.1130},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 150.5 - Stainless Steel-Split hubs
Bill of material
Stainless Steel-Split hub GN 150.5-28-B12
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 150.5-28-B12
GN 150.5-28-B12
D1
28
28
mm
D2
Bore
B12
B12
mm
B1
±0.2
17.5
17.5
mm
B2
15
15
mm
D3
M10
M10
mm
D4
Gear lever handle
12
12
mm
L
Length
41
41
mm
T
min.
14
14
mm
WEIGHT
Weight
0.1130
0.1130
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details