??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
GN 162 - ELESA-Bases pour systèmes de connexion
Nomenclature
Bases pour systèmes de connexion GN 162-B18-2-BL
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
d1
mm
DIM02
d2
5.5 mm
DIM03
d3
M6
DIM04
k
40 mm
DIM05
l1
34.5 mm
DIM06
l2
25 mm
DIM07
t
7 mm
DIM08
x1
50 mm
DIM09
x2
38 mm
DIM10
y1
50 mm
DIM11
y2
38 mm
DIM12
d3 Kit de serrage
GN 911-M6-22 mm
WEIGHT
Poids
g