??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
GN 162 - ELESA-Basi per morsetti di collegamento
Lista materiale
Basi per morsetti di collegamento GN 162-B18-2-BL
CODE
Codice
DESCRIPTION
Descrizione
DIM01
d1
mm
DIM02
d2
5.5 mm
DIM03
d3
M6
DIM04
k
40 mm
DIM05
l1
34.5 mm
DIM06
l2
25 mm
DIM07
t
7 mm
DIM08
x1
50 mm
DIM09
x2
38 mm
DIM10
y1
50 mm
DIM11
y2
38 mm
DIM12
d3 Kit di serraggio
GN 911-M6-22 mm
WEIGHT
Peso
g