??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 162 - Connecting clamps bases
Bill of material
Connecting clamps bases GN 162-B18-2-BL
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
d1
mm
DIM02
d2
5.5 mm
DIM03
d3
M6
DIM04
k
40 mm
DIM05
l1
34.5 mm
DIM06
l2
25 mm
DIM07
t
7 mm
DIM08
x1
50 mm
DIM09
x2
38 mm
DIM10
y1
50 mm
DIM11
y2
38 mm
DIM12
d3 Clamping kit
GN 911-M6-22 mm
WEIGHT
Weight
g