??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 191 - Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder GN 191-B15-B15-2-NI
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung
D2
Bohrung
K
Klemmlänge
25 mm
L1
61 mm
L2
34.5 mm
M
39 mm
Z1
Schraubstelle
M6-20
Z2
Schraubstelle
M6-20
L3Z1
Klemmhebel für Z1
45 | 63 mm
L3Z2
Klemmhebel für Z2
45 | 63 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
73072210
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails