??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 191 - Stainless Steel-T-Angle Connector Clamps, with screw, stainless steel
Спецификация
Stainless Steel-T-angle connector clamp GN 191-B15-B15-2-NI
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
Bore
D2
Bore
K
Clamping length
25 mm
L1
61 mm
L2
34.5 mm
M
39 mm
Z1
Screw location
M6-20
Z2
Screw location
M6-20
L3Z1
Clamping lever for Z1
45 | 63 mm
L3Z2
Clamping lever for Z2
45 | 63 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73072210
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details