??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 54
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Nitrogen Springs
Description
GN 24x1.5 - Èjecteurs de gaz
Nomenclature
GN24x1.5-100.2-67
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
1 mm
D
Diamètre
21.7 mm
RD
Diamètre de la tige
12.0 mm
P
Pression
bar
PMIN
Pression min.
10 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale
daN
F1I
Force finale isothermique
1.55xF0 daN
F1P
force finale politrophique
2.02xF0 daN
S
Surface
1.13 cm^2
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Poids
kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C