??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 273 - Pivoting connecting clamps
Bill of material
Pivoting connecting clamps GN 273-B18-2-BL
CODE
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
b
25 mm
DIM02
d1
mm
DIM03
d2
6.5 mm
DIM04
d3
M6
DIM05
d4
M6
DIM06
k
25 mm
DIM07
l
64 mm
DIM08
m
29.5 mm
DIM09
t
12.5 mm
DIM10
s
10 mm
DIM11
d3 Clamping kit
GN 911-M6-22
WEIGHT
Weight
g