??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 318 - Edelstahl-Ratschenspanner, Form B, Ratscheneinsatz mit Sackloch
Stückliste
Edelstahl-Ratschenspanner GN 318-178-M12-B
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
L1
178 mm
D3
Innengewinde
D4
Bohrung
B1
40 mm
B2
29.6 mm
D6
19 mm
D7
8 mm
H1
14 mm
H2
10.9 mm
H3
17.5 mm
T
min.
17 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
82042000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails