??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 318 - Stainless Steel-Ratchet spanners, Form B, Ratchet insert with blind hole
Спецификация
Stainless Steel-Ratchet spanner GN 318-178-M12-B
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
178 mm
D3
Thread
D4
Bore
B1
40 mm
B2
29.6 mm
D6
19 mm
D7
8 mm
H1
14 mm
H2
10.9 mm
H3
17.5 mm
T
min.
17 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
82042000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details