??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 334 - Ovalrohrgriffe
Stückliste
Ovalrohrgriff GN 334-36-350-ES
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
FARBE
Oberfläche
B1
36 mm
L1
±0,5
mm
A
24 mm
B2
22 mm
D
M8
H1
57 mm
H2
71 mm
L2
40 mm
T
min.
15 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails