??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 481 - Kantengriffe
Stückliste
Kantengriff GN 481-30-300-SW
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
-0.5
30 mm
L1
mm
A1
18 mm
A2
9 mm
D2
32 mm
H1
34.5 mm
H2
-0.1
14.5 mm
L2
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails