??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 700 - Verstellknopf mit Markierungspfeil
Stückliste
Verstellknopf GN 700-66-K12-A
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
66 mm
D2
H7 Bohrung mit Nut(K)
D3
52 mm
D4
55 mm
D5
5.5 mm
L1
44 mm
L2
9 mm
L3
40 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
VIDEO
Video link
Video link