??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 702 - Sperrriegel mit 4 Raststellungen (4x90°), Form B, mit Innengewinde
Stückliste
Sperrriegel GN 702-17-40-B-RS
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D
17 mm
R
mm
B
10 mm
L1
5.5 mm
L2
16.50 mm
L3
min.
21.5 mm
L4
11 mm
FARBEVIS
FARBE
POS
Raststellungen
°
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails