??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 702 - Stop Locks with 4 Indexing Positions (4x90°), Type C, with male thread
Спецификация
Stop Lock GN 702-17-40-C-RS
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D
17 mm
R
mm
B
10 mm
L1
5.5 mm
L2
16.50 mm
L3
min.
21.5 mm
L4
11 mm
FARBEVIS
COLOUR
POS
Indexing positions
°
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details