??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 712 A - Kurven-Rastriegel, Form A, ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
Stückliste
Kurven-Rastriegel GN 712-6-M16x1,5-A
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
POS
Position
D1
Stift h9 Bohrung G7
mm
D2
Gewinde
M16x1,5
D3
16 mm
L1
51 mm
L2
8 mm
L3
min
35 mm
L4
32 mm
FEDERDRUCK
Anfang / Ende
6.5 / 20 N
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
73182900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails