??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 730 - Griffleisten
Stückliste
Griffleiste GN 730-125-SR
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
OFLVIS
Oberfläche
L1
mm
D
Gewinde
M6
A
10 mm
B1
9.5 mm
B2
33 mm
H1
32 mm
H2
24 mm
L2
mm
T
min.
9 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails