??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 7330 - Griffschalen, Form C, Montage von der Rückseite
Stückliste
Griffschale GN 7330-127-C-2-SR
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
L1
mm
H1
80 mm
H2
43 mm
L2
mm
L3
25 mm
L4
3.5 mm
L5
22.5 mm
L6
+1
60 mm
L7
+1
mm
M1
mm
M2
53 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
79070000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails