??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 7332 - Edelstahl-Griffschalen, Form C, Mounting from the back
Stückliste
Edelstahl-Griffschale GN 7332-155-C-2-GS
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
L1
155 mm
K
Kennziffer
H1
80 mm
H2
43 mm
L2
99 mm
L3
25 mm
L4
3.5 mm
L5
22.5 mm
L6
+1
60 mm
L7
+1
115 mm
M1
128 mm
M2
53 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails