??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 840 - Schubstangen-Spanner für Druck- und Zugspannung, Form ASS
Stückliste
Schubstangen-Spanner GN 840-50-ASS
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 840-50-ASS
GROESSE
Grösse
50
POS
Position
FH
Haltekraft
800 N
A
10 mm
B
17.5 mm
D1
6.5 mm
D2
Gewinde
M4
D3
12 mm
D4
4.3 mm
H1
~
45.2 mm
H2
30.5 mm
L1
~
73 mm
L2
~
64.5 mm
L3
~
33 mm
L4
~
21 mm
M1
16 mm
M2
16 mm
M3
8 mm
T
9 mm
W
16 mm
WEIGHT
Gewicht
0.0500 kg
CTN
Zolltarifnummer
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails