??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 852.1 - Latch clamps, Type T3S, for welding, with pulling latch, with latch bracket
Спецификация
Latch clamp GN 852.1-1400-T3S
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 852.1-1400-T3S
GROESSE
Size
1400
POS
Position
FH
Holding force
12000 N
A1
15 mm
A2
29 mm
B1
61 mm
B3
46 mm
B4
26 mm
B5
64 mm
B6
42 mm
B7
26 mm
D1
Thread
M10
D2
8.5 mm
H1
~
64 mm
H2
24 mm
L1
~
171 mm
L2
min.
42 mm
M4
12.5 mm
M5
17 mm
R
~at W2=0
109 mm
S
8 mm
W1
Stroke
50 mm
W2
~ Adjustable range
22
WEIGHT
Weight
1.0180 kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details