??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 852.1 - Verschlussspanner, Form TS, zum Anschweißen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
Stückliste
Verschluss-Spanner GN 852.1-1400-TS
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 852.1-1400-TS
GROESSE
Grösse
1400
POS
Position
FH
Haltekraft
12000 N
A1
15 mm
A2
29 mm
B1
61 mm
B3
46 mm
B4
26 mm
B5
64 mm
B6
42 mm
B7
26 mm
D1
Gewinde
M10
D2
8.5 mm
H1
~
64 mm
H2
24 mm
L1
~
171 mm
L2
min.
42 mm
M4
12.5 mm
M5
17 mm
R
~bei W2=0
109 mm
S
8 mm
W1
Hub
50 mm
W2
~ Verstellweg
22
WEIGHT
Gewicht
0.8380 kg
CTN
Zolltarifnummer
82057000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails